{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_9_pipe_sockets/2_3_2_9_1_pipe_socket/pn_fs_90.prj},{NB=PN 32 FS 90},{DES=PN 32 FS 90},{DN=31},{S=20},{HS=1.1/4\"},{D2=38},{L1=153.0},{L2=110.0},{L3=54.500},{L4=3.500},{L5=5.000},{L6=4.000},{D21=37.000},{D3=32.500},{D4=40.000},{D8=0.000},{D9=26.000},{L81=0.000},{R=50.000},{VERS=17},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNFS90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNFS90}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir